Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione quadrata con altezza 40 mm per applicazioni resistenti ai campi magnetici
Dimensione
40 x 40 x 66 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
35 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC35E-S04G-012 | BES Q40KFU-PSC35E-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
79,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 35 mm | 35 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 200 Hz | 250 Hz |
| Materiale custodia | PA | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PA/Teflon | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...36 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -10...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Caratteristiche addizionali | Fattore 1 | Fattore 1 |
È supportato solo il download del modello CAD