Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione quadrata con altezza di 26 mm
Dimensione
26 x 26 x 43 mm
Forma costruttiva
26x26
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto polarizzato (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Presto non più disponibile
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006 | BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 | |
|
126,97 EUR
Prezzo di listino
|
131,84 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 26 x 26 x 43 mm | 26 x 26 x 43 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 26x26 | 26x26 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 10 mm | 10 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto normalmente aperto polarizzato (NA) | Contatto normalmente aperto polarizzato (NA) |
| Frequenza di commutazione | 250 Hz | 250 Hz |
| Materiale custodia | PA | PA |
| Superficie attiva, materiale | PA | PA |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.15 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.80 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD