Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 44.5 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-326-G-E5-Y-S4 | BES 516-326-G-E5-Y-S49 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | |
|
76,68 EUR
Prezzo di listino
|
76,68 EUR
Prezzo di listino
|
89,88 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 200 Hz | 200 Hz | 2000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | - |
| Immunità ai campi magnetici | - | - | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | - | - |
IP67 IP68 |
| Caratteristiche addizionali | - | - |
Fattore 1 Range di temperatura ampliato Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD