Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 30 x 65 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-418-E5-L-S27 | BES M30MF2-UST10B-S21G | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
75,49 EUR
Prezzo di listino
|
50,94 EUR
Prezzo di listino
|
50,94 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto normalmente aperto (NA) | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 25 Hz | - | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, cromato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore | Connettore, 1/2"-20 UNF-2A-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD