Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica
Dimensione
30 x 20 x 10 mm
Forma costruttiva
30x20x10
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-300-S255 | BES 516-300-S279 | |
|
126,97 EUR
Prezzo di listino
|
126,97 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 30 x 20 x 10 mm | 30 x 20 x 10 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 30x20x10 | 30x20x10 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Materiale custodia | Alluminio | Alluminio |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD