Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
50 x 25 x 10 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2.5 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
| BES 516-3009-SA2-MO-C-10 | BES 516-3009-SA2-MO-C-05 | |
|
-
Prezzo di listino
|
299,58 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | 50x25x10 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiale custodia | Alluminio | Alluminio |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 10.00 m, PUR | Cavo, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD