Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 35.5 mm
Forma costruttiva
D8.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
| BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32 | BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05 | |
|
170,13 EUR
Prezzo di listino
|
170,13 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | D8.0 | D8.0 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 800 Hz | 800 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.32 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.05 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD