Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 46 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7 mm
Uscita di commutazione
Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-USC70B-BP02 | BES M18MG-USC70B-BP03 | BES M18MG-USC70B-BV02 | BES M18MG-USC70B-BV03 | |
|
-
Prezzo di listino
|
44,89 EUR
Prezzo di listino
|
43,04 EUR
Prezzo di listino
|
44,89 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Uscita di commutazione | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 3.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
EAC CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD