Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 50 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7 mm
Uscita di commutazione
Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MF-USH70B-S04K | BES M18MF-USC70B-S04K | BES M18MF-USC70B-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
41,96 EUR
Prezzo di listino
|
41,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 51 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Uscita di commutazione | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...55 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD