Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 43 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente chiuso polarizzato (NC)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD