Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica
Dimensione
Ø 30 x 83 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
30 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M30MM-PSC30F-S04G | BES M30MM-PSC30F-S04K | |
|
54,51 EUR
Prezzo di listino
|
54,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 30 mm | 30 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 300 Hz | 300 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD