Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 56 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M12MG-PSC40A-S04G-W | BES M12MF1-PSC30A-S04G-W | |
|
-
Prezzo di listino
|
68,25 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 3 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | PPS, GF40 | LCP/PTFE |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | - |
| Omologazione / conformità |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Immunità ai campi magnetici | - | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | - | IP67 |
| Caratteristiche addizionali | - |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD