Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica senza filettatura
Dimensione
Ø 3 x 22 mm
Forma costruttiva
D3.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
| BES G03EC-POC10B-EP02 | BES 516-3045-G-E4-C-PU-02 | BES G03EC-POC10B-EP00,3-GS49 | |
|
82,09 EUR
Prezzo di listino
|
82,09 EUR
Prezzo di listino
|
89,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD