Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 6.5 x 6 mm
Forma costruttiva
D6.5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES G06K40-PSC20B-FP02 | BES G06K40-PSC15B-FP02 | BES K06K40-PSC15B-FP02 | |
|
95,29 EUR
Prezzo di listino
|
90,96 EUR
Prezzo di listino
|
90,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1500 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | PBT | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD