Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione miniaturizzata cilindrica
Dimensione
Ø 4 x 22 mm
Forma costruttiva
M4x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
| BES M04EC-POC10B-EP05 | BES M04EC-POC10B-EP02 | |
|
84,47 EUR
Prezzo di listino
|
78,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M4x0,5 | M4x0,5 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1 mm | 1 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD