Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica per applicazioni resistenti alle alte pressioni
Dimensione
Ø 5 x 42 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M05EG-NOC08B-BP00,2-GS49 | BES M05EG-NSC08B-BP00,2-GS49 | |
|
186,06 EUR
Prezzo di listino
|
186,06 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Uscita di commutazione | NPN normalmente chiuso (NC) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | Ceramica | Ceramica |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistenza alla pressione max. | 10 bar | 10 bar |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD