Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES0429

BES Z06K-PSC16F-BP00,1-GS04

Sensore a tubo

Dimensione
78.5 x 17 x 11.9 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Dimensioni target min.
Vite M3x5
Distanza di lavoro
16 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
78.5 x 17 x 11.9 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Dimensioni target min.
Vite M3x5
Distanza di lavoro
16 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
10 Hz
Materiale custodia
PA 6.6
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.10 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Principio di funzionamento
Sensore induttivo a tubo flessibile
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare