Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 53 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo, 5.00 m, PVC
Cavo, 5.00 m, TPU
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
| BES M12MI-POC40B-BV05 | BES M12MI-POC40B-BP05 | BES M12MI-POC40B-BV03 | |
|
35,91 EUR
Prezzo di listino
|
35,91 EUR
Prezzo di listino
|
31,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, TPU | Cavo, 3.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD