Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi lavabili e igienici
Dimensione
Ø 18 x 54.5 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M18EE1-PSY80F-S04G-L01 | BES 515-360-E5-T-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
73,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 54.5 mm | Ø 18 x 54.5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4571) | Acciaio inossidabile (1.4571) |
| Superficie attiva, materiale | PEEK | PA 12 |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Grado di protezione | IP68 | - |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab FDA EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Grado di protezione | - | IP68, secondo BWN Pr. 27 |
È supportato solo il download del modello CAD