Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
40 x 40 x 62 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
20 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC20B-S04G-101 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 | |
|
-
Prezzo di listino
|
129,35 EUR
Prezzo di listino
|
122,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiale custodia | PBT, parzialmente rivestito | PBT, parzialmente rivestito | PBT, parzialmente rivestito |
| Superficie attiva, materiale | rivestimento in ceramica | rivestimento in ceramica | rivestimento in ceramica |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | - | - |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | - | - |
| Immunità ai campi magnetici | - | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | - | IP67 | IP67 |
| Caratteristiche addizionali | - | Fattore 1 | Adatto agli ambienti di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD