Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES048K

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05

Sensori induttivi resistenti alla saldatura

Dimensione
32 x 20 x 8 mm
Forma costruttiva
32x20x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
32 x 20 x 8 mm
Forma costruttiva
32x20x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, parzialmente rivestito
Superficie attiva, materiale
rivestimento in ceramica
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, TPU
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caratteristiche addizionali
Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare