Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica
Dimensione
32 x 20 x 8 mm
Forma costruttiva
32x20x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-110 | BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
188,08 EUR
Prezzo di listino
|
159,41 EUR
Prezzo di listino
|
103,61 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 7 mm | 7 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 150 Hz | 150 Hz | 100 Hz |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso, parzialmente rivestito | Zinco, Getto pressofuso, parzialmente rivestito |
| Superficie attiva, materiale | rivestimento in ceramica | rivestimento in ceramica | rivestimento in ceramica |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, TPU | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, TPU | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, TPU |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | - | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | - | IP67 | - |
| Caratteristiche addizionali | - | Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura | - |
È supportato solo il download del modello CAD