Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica
Dimensione
16 x 8 x 4.7 mm
Forma costruttiva
16x8x4.7
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | BES R04MC-PSC20B-EP00,3-GS49-106 | |
|
114,42 EUR
Prezzo di listino
|
152,17 EUR
Prezzo di listino
|
109,66 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, Silicone | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.3 m, TPE | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD