Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BES04C4

BES 515-363-SA1-D-TF-05

Sensori induttivi resistenti alle alte temperature

Dimensione
Ø 30 x 100 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
15 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
Ø 30 x 100 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
15 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
200 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4571)
Superficie attiva, materiale
PEEK
Collegamento
Cavo, 5.00 m, PTFE
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...160 °C
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare