Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica per applicazioni resistenti alla temperatura
Dimensione
Ø 12 x 62 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 515-325-SA74-D-TF-02 | BES 515-325-SA74-D-TF-05 | |
|
269,51 EUR
Prezzo di listino
|
316,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 62 mm | Ø 12 x 62 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile (1.4571) |
| Superficie attiva, materiale | PEEK | PEEK |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PTFE | Cavo, 5.00 m, PTFE |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Grado di protezione | IP68 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Grado di protezione | - | IP68 |
| Principio di funzionamento | - | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD