Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES04CW

BES M12MD-NSC20B-BV02-003

Interruttori di prossimità induttivi

Dimensione
Ø 12 x 33 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
Ø 12 x 33 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3500 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento senza nickel
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP68, secondo BWN Pr 20
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare