Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
25 x 5 x 5 mm
Forma costruttiva
5x5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
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
| BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS04 | BES 516-3040-I02-C-S4-00,3 | BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
|
107,83 EUR
Prezzo di listino
|
98,20 EUR
Prezzo di listino
|
107,83 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 5x5 | 5x5 | 5x5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2000 Hz | 3000 Hz | 2000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4305) | Alluminio, anodizzato | Acciaio inossidabile (1.4305) |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD