Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica per applicazioni resistenti ai campi magnetici
Dimensione
32 x 20 x 8 mm
Forma costruttiva
32x20x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | |
|
422,87 EUR
Prezzo di listino
|
422,87 EUR
Prezzo di listino
|
419,30 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | Acciaio inossidabile, W51-Coating in ceramica | Acciaio inossidabile, W51-Coating in ceramica | Acciaio inossidabile, W51-Coating in ceramica |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, Silicone | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, ETFE | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caratteristiche addizionali |
Fattore 1 Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura Adatto agli ambienti di saldatura |
Fattore 1 Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura Adatto agli ambienti di saldatura |
Fattore 1 Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura Adatto agli ambienti di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD