Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 43 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente chiuso polarizzato (NC)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo, 10.00 m, PVC
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-GOC30B-BV10 | BES M12MG-GOC30B-BV02 | BES M12MG-GOC30B-BV03 | |
|
45,54 EUR
Prezzo di listino
|
29,96 EUR
Prezzo di listino
|
31,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto normalmente chiuso polarizzato (NC) | Contatto normalmente chiuso polarizzato (NC) | Contatto normalmente chiuso polarizzato (NC) |
| Frequenza di commutazione | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 10.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 3.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD