Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
quasi a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC80B-S04G | |
|
50,94 EUR
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | Ø 12 mm |
| Installazione | quasi a filo | quasi a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 300 Hz | 500 Hz |
| Materiale custodia | Ottone | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | LCP | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP68, secondo BWN Pr 20 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD