Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica
Dimensione
Ø 12 x 63 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M12EI-NSC40F-BV03 | BES M12EI-NSC40F-BV05 | |
|
63,59 EUR
Prezzo di listino
|
67,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD