Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 60 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M08MI-PSC30B-S49G | BES M08MI-PSC15A-S49G | BES M08MI-PSC20B-S49G | |
|
49,21 EUR
Prezzo di listino
|
48,13 EUR
Prezzo di listino
|
40,78 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 3 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1200 Hz | 900 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | - | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | - | Sensore induttivo |
| Immunità ai campi magnetici | - | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | - |
| Grado di protezione | - | IP68 | - |
| Caratteristiche addizionali | - |
Fattore 1 Resistente alla saldatura (campo magnetico 100kA/m) |
- |
È supportato solo il download del modello CAD