Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 40 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M08EF-PSC20B-BP00,3-GS04 | BES M08EF-PSC20B-BP00,3-GS49 | BES 516-324-G-EO-C-S49-01 | |
|
83,28 EUR
Prezzo di listino
|
83,28 EUR
Prezzo di listino
|
84,47 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 700 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 1.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD