Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 36 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo con connettore, 0.30 m, PUR
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
| BES M18MD-PSC50B-BP00,3-GS04 | BES M18MD-PSC50B-BV02-003 | |
|
48,45 EUR
Prezzo di listino
|
41,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 700 Hz | 700 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, 0.30 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD