Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 56 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M18ME-PSC80F-S04G | BES M18MN-PSC80F-S04G | BES M18MG-PSC80E-S04G | |
|
37,75 EUR
Prezzo di listino
|
70,63 EUR
Prezzo di listino
|
53,32 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 86 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 600 Hz | 600 Hz | 800 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | - |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | - |
| Immunità ai campi magnetici | - | - | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | - | - | IP67 |
| Caratteristiche addizionali | - | - |
Fattore 1 Range di temperatura ampliato Resistente alla saldatura (campo magnetico 100kA/m) |
È supportato solo il download del modello CAD