Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 30 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M08EB-PSC40F-S49G-539 | BES M08EB-PSC40F-S49G | BES M08EF-PSC40F-S49G | |
|
92,26 EUR
Prezzo di listino
|
46,72 EUR
Prezzo di listino
|
74,95 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT, rivestimento bicomponente | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% vale da 50…70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% vale da 50…70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% vale da 50…70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD