Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12

Sensori di sicurezza induttivi

Livello di performance
e
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tempo di reazione max.
200 ms
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Livello di performance
e
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tempo di reazione max.
200 ms
Omologazione / conformità
CE
cULus
Sicurezza
EAC
WEEE
Direzione di avvicinamento
a scelta sulla superficie attiva
Distanza di commutazione garantita Sao
20 mm
Distanza di disinserimento garantita Sar
45 mm
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Uscita di commutazione
2x PNP OSSD
Installazione
non a filo
Dimensione
40 x 40 x 66 mm
Temperatura ambiente
-25...60 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Grado di protezione
IP67
Materiale custodia
Pressofusione di zinco
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-01
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare