Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 63 mm
Forma costruttiva
Ø 12 mm
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Design del prodotto
Cavo, 3 m, PUR
Cavo, 5 m, PVC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EN-PAC20B-BP03 | BES M12EN-PAC20B-BP05 | BES M12EN-PAC20B-BV03 | BES M12EN-PAC20B-BV05 | |
|
70,08 EUR
Prezzo di listino
|
69,55 EUR
Prezzo di listino
|
65,22 EUR
Prezzo di listino
|
69,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | Ø 12 mm | M12x1 | M12x1 | Ø 12 mm |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 3500 Hz | 4500 Hz | 4500 Hz | 3500 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3 m, PUR | Cavo, 5 m, PUR | Cavo, 3 m, PVC | Cavo, 5 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD