Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 63 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NAC40F-BP03 | BES M12EI-NAC40F-BP05 | |
|
65,22 EUR
Prezzo di listino
|
69,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3 m, PUR | Cavo, 5 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68, secondo BWN Pr 20 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD