Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 6.5 x 63 mm
Forma costruttiva
D6.5
Installazione
quasi a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES G06EH1-PSC30B-S04G | BES G06EI-PSC30B-S49G | |
|
84,47 EUR
Prezzo di listino
|
100,04 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 6.5 x 63 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | D6.5 | D6.5 |
| Installazione | quasi a filo | quasi a filo |
| Distanza di lavoro | 3 mm | 3 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD