Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi a fattore 1
Dimensione
Ø 18 x 66 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M18MI-PSC80A-S04G-W07 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W09 | |
|
-
Prezzo di listino
|
89,88 EUR
Prezzo di listino
|
100,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | PBT, rivestimento in PTFE | PBT | PBT, rivestimento in PTFE |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caratteristiche addizionali |
Fattore 1 Range di temperatura ampliato Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura Resistente alla saldatura (campo magnetico 100kA/m) |
Fattore 1 Range di temperatura ampliato Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura |
Fattore 1 Range di temperatura ampliato Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD