Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 35 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PUR
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PVC
Cavo, 10.00 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
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
| BES M18ME-PSC50B-BP00,2-GS04 | BES M18ME-PSC80B-BP00,3-GS04 | |
|
42,51 EUR
Prezzo di listino
|
46,07 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 35 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2000 Hz | 1300 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD