Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PUR
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PVC
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
| BES M18MP-PSC50B-BP03 | BES M18MP-PSC50B-BV03 | BES M18MP-PSC50B-BP05 | |
|
71,92 EUR
Prezzo di listino
|
70,08 EUR
Prezzo di listino
|
75,49 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD