Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica per applicazioni resistenti ai campi magnetici
Dimensione
Ø 18 x 56 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP
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
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
109,02 EUR
Prezzo di listino
|
119,18 EUR
Prezzo di listino
|
109,02 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP | PNP | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile, con rivestimento | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile, con rivestimento | Acciaio inossidabile |
| Collegamento | Connettore-Connettore, 3-poli | Connettore-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caratteristiche addizionali | Fattore 1 | Fattore 1 | selettivo rispetto a "Non-ferrous" |
| Tensione d'esercizio UB | - | - | 10...30 VDC |
È supportato solo il download del modello CAD