Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica
Dimensione
30 x 10 x 6 mm
Forma costruttiva
30x10x6
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES R03KC-PSC30B-BP00,75-GS04 | BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | |
|
74,19 EUR
Prezzo di listino
|
67,70 EUR
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superficie attiva, materiale | PA 6, GF30/nero | PA 6, GF30/nero | PA 6, GF30/nero |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.75 m, TPU | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.3 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD