BES05N6

BES Q40KG-X20F-SZ03

Versione quadrata con altezza di 40 mm per applicazioni resistenti alla temperatura

Dimensione
40 x 40 x 66.6 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
20 mm
Uscita di commutazione
per amplificatore di commutazione
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
40 x 40 x 66.6 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
20 mm
Uscita di commutazione
per amplificatore di commutazione
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
LCP
Collegamento
Connettore, Connettore LEMO-Connettore speciale, 2-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...230 °C
Grado di protezione
IP50
Omologazione / conformità
CE
WEEE
UKCA
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare