Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 5 x 44.5 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M05EC2-PSC08B-S49G | BES 516-3005-E5-C-S49 | BES 516-3005-G-E5-C-S49 | |
|
100,69 EUR
Prezzo di listino
|
83,92 EUR
Prezzo di listino
|
87,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 5 x 44.5 mm | Ø 5 x 41 mm | Ø 5 x 41 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD