Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione miniaturizzata cilindrica
Dimensione
Ø 5 x 27 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-3005-G-SA13-E4-C-S49-00,3 | BES M05ED-PSD08B-BP00,3-GS49-R03 | BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
162,87 EUR
Prezzo di listino
|
93,83 EUR
Prezzo di listino
|
95,82 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile, con rivestimento | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | Ceramica | Ceramica | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.3 m, TPE | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | - | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | - | Sensore induttivo |
| Resistenza alla pressione max. | - | 100 bar | - |
| Grado di protezione | - | IP67 | - |
È supportato solo il download del modello CAD