Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica per applicazioni resistenti alla temperatura
Dimensione
Ø 5 x 42 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T-551 | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T | |
|
145,03 EUR
Prezzo di listino
|
145,03 EUR
Prezzo di listino
|
150,98 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4104) | Acciaio inossidabile (1.4104) | Acciaio inossidabile (1.4104) |
| Superficie attiva, materiale | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1, 1 m, Silicone | Cavo con connettore, M8x1, 0.2 m, Silicone | Cavo con connettore, M8x1, 0.2 m, Silicone |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD