Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione compatta quadrata
Dimensione
44 x 8 x 8 mm
Forma costruttiva
8x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1...2 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
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
| BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04 | BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS75 | |
|
100,69 EUR
Prezzo di listino
|
100,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 44 x 8 x 8 mm | 44 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 8x8 | 8x8 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1...2 mm | 1...2 mm |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Uscita di commutazione | 2x PNP/NPN/in opposizione Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | 2x PNP/NPN/in opposizione Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 1200 Hz (modalità SIO) | 1200 Hz (modalità SIO) |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, con rivestimento senza nickel | Zinco, Getto pressofuso, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD